Modlink MSDD - modul rozhrani
RJ45 F/F + 2x PS2 F/hroty + SUB-D9 F/F
Č.prod.: | 4000-68000-1520000 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | DE |
Bude pro Vás připraveno přednostně
Popis
RJ45; SUB-D9; PS2; PS2
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× SUB-D9 (samec/samec)
2× PS2 (6-pin letovací hroty)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× SUB-D9 (samec/samec)
2× PS2 (6-pin letovací hroty)
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 21 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
SUB-D9
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 3 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | SUB-D9 |
Gender | male |
Rod na zadní straně | male |
Druh zajištění | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Počet pinů | 9 |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
PS2
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 20 |
Provozní napětí AC | 30 V |
Provozní napětí DC | 30 V |
Provozní proud | 1 A |
Family construction form | PS2 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | PS2 |
Gender | female |
Rod na zadní straně | Lötanschluss |
Druh zajištění | Šroubové zajištění |
Počet pinů | 6 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879037464 |