Modlink MSDD - modul rozhrani
NEMA 5-15R + RJ45 F/F + RJ45 F/F
Č.prod.: | 4000-68000-4060000 |
Hmotnost: | 0.044 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1× NEMA 1-15 (zásuvné-letovací připojení)
2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
2× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 25 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | 5 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 40 °C |
USA
Připojovací geometrie | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Provozní napětí AC | 125 V |
Provozní proud | 15 A |
Připojení | Zásuvné-letovací připojení |
Počet pinů | 2 + PE |
S ochranným kontaktem | ano |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879371483 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Kryt ----