Modlink MSDD - modul rozhrani dvojity
GFCI 15A + RJ45 + 3A pojistka
Č.prod.: | 4000-68000-4110000 |
Hmotnost: | 0.253 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
2× NEMA-GFCI 5-15 (šroubové svorky)
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× pojistka (3 A)
s ochranou proti dotyku
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× pojistka (3 A)
s ochranou proti dotyku
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 116 mm |
Hloubka | 72 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -40 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Pojistka
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 32 V |
Nominální proud | 3 A |
USA
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 10 |
Provozní napětí AC | 125 V |
Provozní proud | 15 A |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879369268 |
Příslušenství
---- Adaptér USB ----