Modlink MSDD - zasuvkovy modul
USA 2XNEMA 5-15
Č.prod.: | 4000-68000-3220000 |
Hmotnost: | 0.124 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
(Ochrana proti ztrátě uzemění)
Šroubové svorky
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 27 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. | -40 °C |
---|---|
Skladovací teplota max. | 70 °C |
USA
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 10 |
Provozní napětí AC | 125 V |
Provozní proud | 15 A |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879037280 |