Modlink MSDD - ramecek plastovy
jednoduchy, IP65, metalicke viko, Dopplebart + knoflik
Č.prod.: | 4000-68513-1310001 |
Hmotnost: | 0.137 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Provozní teplota min. | -30 °C |
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 1 mm |
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Barva víka | metallic |
Barva pouzdra | černá |
Materiál víka | ABS |
Materiál plášť | PA |
Stínicí plech
Connection information | Závit M4 |
---|---|
Utahovací moment | 0,9 Nm |
USB
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 1,5 A |
Specifikace USB | 3.0 |
Přenosová rychlost max. | 5000 MBit/s |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | RJ45 |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Druh zajištění | Konektor snap-in |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879691734 |