Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68514-0000001
Insert 4000-68000-3220000
Č.prod.: | 4000-68514-3220001 |
Hmotnost: | 0.22 kg |
Země původu: | CN |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Provozní teplota min. | -30 °C |
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 1 mm |
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Barva víka | šedý |
Barva pouzdra | černá |
Materiál víka | PBT |
Materiál plášť | PA |
USA
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 10 |
Provozní napětí AC | 125 V |
Provozní proud | 15 A |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Počet pinů | 2 + PE |
Přípojky na pól | 2 |
S ochranným kontaktem | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909009093 |