Modlink MSDD set - ramecek a vlozky
4000-68223-0000000 + 4-68000-0030000 + 4-68000-0710000
Č.prod.: | 4000-68223-0030710 |
Hmotnost: | 0.427 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Provozní teplota min. | -10 °C |
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 1 mm |
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Povrchová úprava pouzdra | s povrchovou úpravou |
Barva víka | transparentní |
Materiál víka | PC |
Materiál plášť | Jemný zinkový tlakový odlitek |
USA
Připojovací geometrie | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Provozní napětí AC | 125 V |
Provozní proud | 15 A |
Připojení | Zásuvné-letovací připojení |
Počet pinů | 2 + PE |
S ochranným kontaktem | ano |
SUB-D25
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 42,4 V |
Provozní proud | 3 A |
Provozní proud max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Rodinné konstrukční provedení zadní strany | SUB-D25 |
Gender | female |
Rod na zadní straně | Lötanschluss |
Druh zajištění | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Počet pinů | 25 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879033046 |