MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.5 m
Č.prod.: | 4000-73000-0170001 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.098 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Průchodky
1× USB 3.0 (samice/samec/kabel 1.5 m) typ A
1× USB 3.0 (samice/samec/kabel 1.5 m) typ A
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 5 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 5 V |
Provozní proud max. | 900 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Specifikace USB | 3.0 |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Ochrana NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, v zavřeném stavu |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 1500 Cykly |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr výřezu | 22,5 mm |
---|---|
Průměr | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Hloubka | 30 mm |
Certifikace
UL 50E | ano |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4065909037287 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----