MSDD Instalation socket RJ45 CAT5e Bu/Bu
Č.prod.: | 4000-73000-0010001 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Průchodky
1× RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)
1× RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 24 V |
Provozní proud max. | 1,5 A |
Instalace | Připojení
Family construction form | RJ46 |
---|---|
Gender | female |
Rod na zadní straně | female |
Kategorie kabelu min. | Cat5e |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Ochrana NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, v zavřeném stavu |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 750 Cykly |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr výřezu | 22,5 mm |
---|---|
Průměr | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Hloubka | 20 mm |
Certifikace
UL 50E | ano |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909035931 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----