AIDA PUSH PULL pruchodka
plastova, Power FK + RJ45 F/F
Č.prod.: | 4000-74122-1002001 |
Hmotnost: | 0.11 kg |
Země původu: | TW |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
s RJ45 a napájením
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
Combicon Power/pružinová svorka; push-pull
Velikost 24
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
Combicon Power/pružinová svorka; push-pull
Velikost 24
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 146 mm |
---|---|
Šířka | 58 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879031165 |