Modlink MPV
RJ45 M, primy, IP65
Č.prod.: | 4000-69000-9500050 |
Hmotnost: | 0.036 kg |
Země původu: | RO |
Dostupné
Popis
RJ45, samec přímý, IP65
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 26,9 mm |
---|---|
Šířka | 35,3 mm |
Hloubka | 101,6 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879032247 |