COMLIGHT56 signalni svetlo
vicebarevne, IO-Link, sirena
Č.prod.: | 4000-76056-0000002 |
Hmotnost: | 0.105 kg |
Země původu: | ID |
Dostupné
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Nominální proud | 80 mA |
Nominální hodnocení | 2 W |
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 1 Bytes |
---|---|
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 2 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
Typ IO-Linku | Device |
Doba cyklu IO-Linku min. | 8 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Průmyslová komunikace | HMI
Hlasitost bzučáku | 88 dB |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PC |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 108,7 mm |
---|---|
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 56 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | BN 24 V DC (0 V) |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK IO-Link |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879868440 |
Příslušenství
---- Montážní držák pro signální věž ----