ACS - kloubovy montazni adapter
pro Modlight XTREME 440
Č.prod.: | 4000-75800-0000900 |
Hmotnost: | 0.474 kg |
Země původu: | AT |
Dostupné
Popis
Kloubový držák
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 45 mm |
---|---|
Šířka | 102 mm |
Hloubka | 102 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27110303 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27119290 |
ECLASS-7.0 | 27119290 |
ECLASS-8.0 | 27119290 |
ECLASS-9.0 | 27111126 |
ECLASS-10.1 | 27111126 |
ECLASS-11.1 | 27111126 |
ECLASS-12.0 | 27111126 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 76169990 |
GTIN | 4048879439244 |
Příslušenství
---- Osvětlení stroje ----