Modlight Illumix Slim Line 32W
RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection
Č.prod.: | 4000-75800-1416032 |
Hmotnost: | 0.64 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Modlight Illumix Slim Line
32 W
32 W
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Výrobek URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416032 |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 27,6 V |
Příkon max. | 34,56 W |
Power consumption illumination white | 32 W |
Power consumption red | 11,52 W |
Power consumption green | 11,52 W |
11,52 W |
HMI | Illumination properties
LED service life L70 min. | 52000 h |
---|---|
Energy efficiency class (EU 2019/2015) | E |
Number of light sources | 5 |
Radiation angle min. | 120 ° |
Barevná teplota | 5700 K |
Reprodukce barev (Ra) min. | 80 |
Světelná účinnost | 135 lm/W |
Barva světla | bílá denního světla |
Luminous flux illumination white | 4328 lm |
Luminous flux red | 376 lm |
Luminous flux green | 1216 lm |
Luminous flux blue | 288 lm |
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | A |
---|---|
Počet pinů | 5 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 2000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP54 |
Ochranná třída (EN IEC 61140) | III |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | eloxiert |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Materiál kryt svítidla | Semi-diffuse polystyrene (PS) |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 665 g |
---|---|
Výška | 34 mm |
Šířka | 1203 mm |
Hloubka | 24 mm |
Průměr hlavy šroubu max. | 12 mm |
Závit šroubovací hlavy max. | M5 |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 50 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | compliant |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | compliant |
Certifikace
UL | E473165, UL2108 IFDR |
---|---|
ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 94054239 |
GTIN | 4065909086698 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----