Modlight50/70 Pro - hlinikova trubka 300mm
Č.prod.: | 4000-76070-0000913 |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | ID |
Dostupné
Popis
Hliníková trubka
300 mm
pro Modlight50/70 Pro
300 mm
pro Modlight50/70 Pro
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 300 mm |
---|---|
Šířka | 21,7 mm |
Hloubka | 21,7 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27119290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 76169990 |
GTIN | 4048879751599 |