Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight70 - adapter pro montaz  4000-75070-0000921
Ilustrační obrázek

Modlight70 - adapter pro montaz

magneticky adapter, M12 M 8pin

Č.prod.: 4000-75070-0000921
Hmotnost: 0.381 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 117,72 €
  • 111,18 €
  • 104,64 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Magnetická základna
s konektorem M12 (8-pin)

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Hliník
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 35 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 70 mm

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC
PIN 5 FE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 8

ECLASS-6.0 27371235
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC001154
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85319000
GTIN 4048879031080

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-75070-0000921_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75070-0000921_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-75070-0000921_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu