Modlight70 Pro - zakladna
24VDC, IP65, M12 8pin, dolu
Č.prod.: | 4000-76070-1300002 |
Hmotnost: | 0.205 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Základna
s připojením M12
Vývodka zespodu
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
s připojením M12
Vývodka zespodu
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 140 mm |
---|---|
Šířka | 70 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Montáž | Bajonetový uzávěr |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879758871 |
Příslušenství
---- Trubka pro signální věž ----
---- Štítek s nápisem ----
---- Základna pro signální věž ----
---- Montážní držák pro signální věž ----