Modlight70 - adapter pro montaz
montaz na zed
Č.prod.: | 4000-75070-0000904 |
Hmotnost: | 0.294 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Modlight70 adaptér
pro montáž na zeď
Kabelová vývodka (zespodu)
pro montáž na zeď
Kabelová vývodka (zespodu)
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Kov |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 80 mm |
---|---|
Šířka | 80 mm |
Hloubka | 70 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371233 |
ECLASS-7.0 | 27371233 |
ECLASS-8.0 | 27371233 |
ECLASS-9.0 | 27371233 |
ECLASS-10.1 | 27371233 |
ECLASS-11.1 | 27371233 |
ECLASS-12.0 | 27371233 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 73269098 |
GTIN | 4048879331104 |