Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - bila  71649
Ilustrační obrázek

LED indikator - bila

230V AC/DC - 5 mA - K5 - IP40
Č.prod.: 71649
Hmotnost: 0.008 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 14,40 €
  • 13,60 €
  • 12,80 €

Popis

(bílá)
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP40

Technické údaje
Provozní napětí 230 V AC ±10%
Spotřeba proudu 5 ±0.5 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP40
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+70 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Pouzdro Adaptér - PVC, šedý
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Rozměry V׊×H 18.5×12×53 mm
Výrobcovo objednací číslo 71649

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879040914

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu