LED indikator - cervena
230V AC/DC - , 5,0mA - IP40
Č.prod.: | 72609 |
Hmotnost: | 0.109 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
(červená)
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 230 V |
---|---|
Provozní napětí AC min. | 207 V |
Provozní napětí AC max. | 253 V |
Příkon min. | 4,5 mA |
Příkon max. | 5,5 mA |
Instalace | Připojení
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED | 5 mm |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | šedý |
---|---|
Materiál plášť | PVC |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky | 8 mm |
---|---|
Výška | 18,5 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 54 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879040754 |