LED indikator - cervena
24VAC/DC - 1,5mA - IP40
Č.prod.: | 72701 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Dostupné
Popis
(červená)
24 V DC
Stupeň krytí IP67
se vstupem pro zkoušečku
24 V DC
Stupeň krytí IP67
se vstupem pro zkoušečku
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC ±15% |
---|---|
Spotřeba proudu | 15 ±2 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+70 °C |
---|---|
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Pouzdro | Adaptér - PVC, šedý |
Připojení | Faston 2.8×0.8 mm |
Rozměry V׊×H | 18.5×12×53 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 10.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879040624 |
eClass | 27261590 |
Země původu | DE |