LED indikator - cervena/zelena
24V DC - 1,5mA - IP67
Č.prod.: | 72802 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
(červená/zelená)
24 V DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
24 V DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC ±15% |
---|---|
Spotřeba proudu | 15 ±2 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+70 °C |
---|---|
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Pouzdro | Adaptér - PVC, šedý |
Připojení | Faston 2.8×0.8 mm |
Rozměry V׊×H | 18.5×12×54 mm |
Výrobcovo objednací číslo | 72802 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879040556 |