LED indikator - cervena / zluta
24V DC - 15 mA - IP40
Č.prod.: | 71821 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
(červená/žlutá)
24 V DC
Stupeň krytí IP40
24 V DC
Stupeň krytí IP40
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20,4 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon min. | 13 mA |
Příkon max. | 17 mA |
Instalace | Připojení
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP40 |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED | 5 mm |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | šedý |
---|---|
Materiál plášť | PVC |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky | 8 mm |
---|---|
Výška | 18,5 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 53 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879040839 |