LED indikator - modra
230V AC/DC - 5 mA - K5 - IP40
Č.prod.: | 71639 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
(modrá)
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP40
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP40
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 230 V AC ±10% |
---|---|
Spotřeba proudu | 5 ±0.5 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP40 |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+70 °C |
---|---|
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Pouzdro | Adaptér - PVC, šedý |
Připojení | Faston 2.8×0.8 mm |
Rozměry V׊×H | 18.5×12×53 mm |
Product article number of manufacturer | 71639 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879040945 |