Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - modra
Ilustrační obrázek

LED indikator - modra

110V AC/DC - , 5,0mA - IP40
Č.prod.: 72637
Hmotnost: 0.008 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

(modrá)
110 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
Technické údaje
Provozní napětí 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Spotřeba proudu 5 ±0.5 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP67
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+70 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Pouzdro Adaptér - PVC, šedý
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Rozměry V׊×H 18.5×12×54 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879040679
eClass 27261590
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu