LED indikator - zelena
230V AC/DC - , 5,0mA - IP40
Č.prod.: | 72629 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Dostupné
Popis
(zelená)
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP67
s ochranou proti dotyku
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 230 V AC ±10% |
---|---|
Spotřeba proudu | 5 ±0.5 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+70 °C |
---|---|
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Pouzdro | Adaptér - PVC, šedý |
Připojení | Faston 2.8×0.8 mm |
Rozměry V׊×H | 18.5×12×54 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 10.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879040693 |
eClass | 27261590 |
Země původu | DE |