Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zluta
Ilustrační obrázek

LED indikator - zluta

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40
Č.prod.: 71617
Hmotnost: 0.011 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 10,89 €
  • 10,29 €
  • 9,68 €

Popis

(žlutá)
110 V AC/DC
Stupeň krytí IP40

Technické údaje
Provozní napětí 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Spotřeba proudu 5 ±0.5 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP40
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+70 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Pouzdro Adaptér - PVC, šedý
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Rozměry V׊×H 18.5×12×53 mm

Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041010
eClass 27261590
Země původu DE

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 71601_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 71601_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu