Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - bila, 3mm
Ilustrační obrázek

LED indikator - bila, 3mm

24V DC - 20 mA - M6 - IP40
Č.prod.: 71473
Hmotnost: 0.003 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

(bílá)
24 V DC
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±15%
Spotřeba proudu cca 15 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP40
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+70 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 6 mm
LED Ø 3.0 mm ±5%
Pouzdro Mosaz, pochromovaný
Připojení Faston 2.0×0.5 mm
Rozměry V׊×H 7×7×33 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041089
eClass 27261590
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 71403_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 71403_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu