Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - cervena, 5mm
Ilustrační obrázek

LED indikator - cervena, 5mm

24V DC - 20 mA - M8 - IP65
Č.prod.: 71405
Hmotnost: 0.004 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

(červená)
24 V DC
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±15%
Spotřeba proudu cca 15 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP40
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+70 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Pouzdro Mosaz, pochromovaný
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Rozměry V׊×H 9.5×9.5×77.5 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041201
eClass 27261590
Země původu DE
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu