Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
LED indikator - modra, 10mm  71470
Ilustrační obrázek

LED indikator - modra, 10mm

24V DC - 20 mA - M14 - IP40

Č.prod.: 71470
Hmotnost: 0.014 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 14,85 €
  • 14,03 €
  • 13,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

(modrá)
24 V DC

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Příkon max. 15 mA
Instalace | Připojení
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra pochromované provedení
Materiál plášť Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 16 mm
Šířka 16 mm
Hloubka 45 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 75 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879041096

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 71410_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 71410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 71470_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 71470_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu