Připojení | Faston 2.0×0.5 mm |
---|---|
Pouzdro | Mosaz, pochromovaný |
LED Ø | 3.0 mm ±5% |
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 6 mm |
Rozměry V׊×H | 7×7×33 mm |
Teplotní rozsah | -40...+70 °C |
Provozní napětí | 24 V DC ±15% |
---|---|
Spotřeba proudu | cca 15 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP40 |
Balicí množství | 10 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879041140 |
eClass | 27261590 |
Země původu | DE |