Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zluta, 10mm
Ilustrační obrázek

LED indikator - zluta, 10mm

24V DC - 20 mA - M14 - IP65
Č.prod.: 71430
Hmotnost: 0.014 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

(žlutá)
24 V DC
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±15%
Spotřeba proudu cca 15 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP67
Obecné údaje
Teplotní rozsah -30...+75 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 14 mm
LED Ø 10 mm
Pouzdro Mosaz, pochromovaný
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Rozměry V׊×H 16×16×45 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041157
eClass 27261590
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 71410_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 71410_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu