Mohlo by Vás také zajímat
(červená)
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Obecné údaje
Pouzdro | Plast, samozhášivý |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Průměr otvoru čelní stěny Ø | 9 mm |
Připojení | Faston 2.8×0.8 mm |
Teplotní rozsah | -20...+50 °C |
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC ±15% |
---|---|
Spotřeba proudu | 10 mA |
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) | IP65 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 10 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
EAN | 4048879041249 |
eClass | 27261590 |
Země původu | CZ |