Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zelena
Ilustrační obrázek

LED indikator - zelena

24V AC/DC - 10 mA - IP65
Č.prod.: 71281
Hmotnost: 0.003 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 5,85 €
  • 5,53 €
  • 5,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

(zelená)
24 V AC/DC
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Technické údaje
Provozní napětí 24 V AC/DC ±15%
Spotřeba proudu 10 ±2 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP65
Obecné údaje
Pouzdro Plast, samozhášivý
LED Ø 5 mm
Průměr otvoru čelní stěny Ø 9 mm
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Teplotní rozsah -20...+50 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041270
eClass 27261590
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu