Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zelena
Ilustrační obrázek

LED indikator - zelena

Č.prod.: 71381
Hmotnost: 0.006 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 7,07 €
  • 6,67 €
  • 6,28 €

Mohlo by Vás také zajímat

(zelená)
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±15%
Spotřeba proudu 10 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP65
Obecné údaje
Pouzdro Plast, samozhášivý
LED Ø 5 mm
Průměr otvoru čelní stěny Ø 9 mm
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Teplotní rozsah -20...+50 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041225
eClass 27261590
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu