Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zluta
Ilustrační obrázek

LED indikator - zluta

LED-110V IP65
Č.prod.: 71277
Hmotnost: 0.006 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

(žlutá)
110 V AC/DC
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Technické údaje
Provozní napětí 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Spotřeba proudu 10 ±2 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP65
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Průměr otvoru čelní stěny Ø 9 mm
LED Ø 5 mm
Pouzdro Plast, samozhášivý
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10.000
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041294
eClass 27261590
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu