Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
LED indikator - zluta
Ilustrační obrázek

LED indikator - zluta

LED-230VAC IP65
Č.prod.: 71279
Hmotnost: 0.006 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 8,15 €
  • 7,69 €
  • 7,24 €

Mohlo by Vás také zajímat

(žlutá)
230 V AC
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Obecné údaje
Pouzdro Plast, samozhášivý
LED Ø 5 mm
Průměr otvoru čelní stěny Ø 9 mm
Připojení Faston 2.8×0.8 mm
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Technické údaje
Provozní napětí 230 V AC ±10%
Spotřeba proudu 10 ±2 mA
Ochrana (IEC 60529/EN 60529) IP65
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85318070
EAN 4048879041287
eClass 27261590
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu