LED indikator - zluta
Č.prod.: | 71371 |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
(žlutá)
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 20,4 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon max. | 10 mA |
Instalace | Připojení
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Průměr LED | 5 mm |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr otvoru čelní desky | 9 mm |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879041232 |