Krimpovaci kontakt F 4mm
stribro, 4mm2, 100 ks
Č.prod.: | 70MH-ZKB1S-0300600 |
Hmotnost: | 0.003 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Otočený lisovací kontakt
Samice
4 mm
4 mm² (AWG 12)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Samice
4 mm
4 mm² (AWG 12)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 12 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování | 9 mm |
---|---|
Připojení | Lisovací kontakt |
Gender | female |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Materiál kontakt | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 6 mm |
---|---|
Šířka | 6 mm |
Hloubka | 23,3 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
Balicí množství | 100 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879653787 |
Příslušenství
---- Krimpovací nástroj ----