Nastroj pro krimpovani
s lokatorem, 2,5 mm
Č.prod.: | 70MH-ZW002-5000000 |
Hmotnost: | 0.073 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Lisovací kleště
pro 4-vrubové krimpování
s nosičem kontaktu
Kontakty
2.5 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
pro 4-vrubové krimpování
s nosičem kontaktu
Kontakty
2.5 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 241,5 mm |
---|---|
Šířka | 76 mm |
Hloubka | 30,5 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 21043811 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21043811 |
ECLASS-7.0 | 21043811 |
ECLASS-8.0 | 21043811 |
ECLASS-9.0 | 21043811 |
ECLASS-10.1 | 21043811 |
ECLASS-11.1 | 21043811 |
ECLASS-12.0 | 21043811 |
ETIM-5.0 | EC000168 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879658607 |