Nastroj pro krimpovani
#NV
Č.prod.: | 70MH-ZW003-6000000 |
Hmotnost: | 0.142 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Lisovací čelist
Kontakty
8 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Krimpovací čelisti pro krimpovací kleště EK12042 (Klaukem) a AHPW 400C (neko)
Kontakty
8 mm
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Krimpovací čelisti pro krimpovací kleště EK12042 (Klaukem) a AHPW 400C (neko)
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 35 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 2 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 42,6 mm |
---|---|
Šířka | 38,4 mm |
Hloubka | 21,5 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 17130101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21049190 |
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21043852 |
ECLASS-10.1 | 21043852 |
ECLASS-11.1 | 21043852 |
ECLASS-12.0 | 21043852 |
ETIM-5.0 | EC001282 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879658454 |