Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

A3 Coupling h., low profile, IP65

Single locking lever m., top entry M20

Č.prod.: 70MH-GKANL-B01B000
Hmotnost: 0.1 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 8,55 €
  • 8,08 €
  • 7,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

A3
Pouzdro spojky (nízké)
Podélné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod přímý
Instalace | Připojení
Montážní set M20
Zapojovací cykly min. 500
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra Kryt spojky
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Povrchová úprava aretace verzinkt
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Materiál zámku ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost A3
Výška 60,5 mm
Šířka 26,6 mm
Hloubka 26,6 mm
Druh zajištění Podélné zajištění
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879716826

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu