B16 Bulkhead mounted h., IP68
Screw locking
Č.prod.: | 70MH-GAFNS-B000200 |
Hmotnost: | 0.171 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
B16
Nástavbový kryt
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Nástavbový kryt
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 500 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra | Nástavbový kryt |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Materiál zámku | Nerezová ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B16 |
---|---|
Montáž | Šroubové zajištění |
Výška | 28,9 mm |
Šířka | 58 mm |
Hloubka | 165 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879647403 |