B16 Hood, low profile, IP65
Double locking lever, top entry M25
Č.prod.: | 70MH-GTFNQ-A01C000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.16 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B16
Pouzdro průchodky (nízké)
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Pouzdro průchodky (nízké)
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod | přímý |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M25 |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 500 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra | Tělo průchodky |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Povrchová úprava aretace | verzinkt |
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Materiál zámku | ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B16 |
---|---|
Výška | 62 mm |
Šířka | 43 mm |
Hloubka | 93,5 mm |
Druh zajištění | Příčné zajištění |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 100 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879646581 |