B24 Surface mounted h., IP68
Screw locking, side entry M40
Č.prod.: | 70MH-GSGNS-B01E200 |
Hmotnost: | 1.088 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B24
Soklový kryt
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Soklový kryt
Šroubové zajištění
IP68
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod | boční |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M40 |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 500 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra | Soklový kryt |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Materiál zámku | Nerezová ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B24 |
---|---|
Montáž | Šroubové zajištění |
Výška | 111 mm |
Šířka | 80 mm |
Hloubka | 216 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879647458 |