A10 female 10-pole, screw t., 250 V, 16 A
Č.prod.: | 70MH-EB010-BS01020 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.046 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
A10
Samice
10-pin
Šroubové svorky
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Samice
10-pin
Šroubové svorky
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 250 V |
Provozní proud | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,5 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
Číslo AWG min. | 20 |
Číslo AWG max. | 14 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování | 7,8 mm |
---|---|
Průměr izolace žíly min. | 4,6 mm |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Utahovací moment upínacího šroubu | 0,4 Nm |
Gender | female |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 10 + PE |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | IIIb |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Technické údaje | Mechanické údaje
Výtažná síla min. | 50 N |
---|---|
Přídržná síla min. | 150 N |
Tažná síla max. | 180 N |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál kontakt | Mosaz |
Materiál nosič kontaktu | PA GF |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | A10 |
---|---|
Výška | 33,2 mm |
Šířka | 23 mm |
Hloubka | 55,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879637800 |