B10 female 10-pole, crimp t., 500 V, 16 A
Č.prod.: | 70MH-EB010-EC03020 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.049 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B10
Samice
10-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Samice
10-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 500 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 500 V |
Provozní proud | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
Číslo AWG min. | 26 |
Číslo AWG max. | 11 |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 4,6 mm |
---|---|
Připojení | Lisovací kontakt |
Gender | female |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 10 + PE |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | IIIb |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Technické údaje | Mechanické údaje
Přídržná síla min. | 150 N |
---|---|
Tažná síla max. | 85 N |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál kontakt | Mosaz |
Materiál nosič kontaktu | PA GF |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B10 |
---|---|
Výška | 35,6 mm |
Šířka | 33,9 mm |
Hloubka | 63,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879637879 |