B16 female 4+2-pole, screw t., 830/400 V, 80/16 A
Č.prod.: | 70MH-EB4U2-FS04000 |
Hmotnost: | 0.113 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B16
Samice
4+2-pin
Šroubové svorky
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Samice
4+2-pin
Šroubové svorky
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. | 830 V |
---|---|
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max. | 400 V |
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max. | 830 V |
Provozní napětí DC na signálový kontakt max. | 400 V |
Provozní proud na napájecí kontakt max. | 80 A |
Provozní proud na signálový kontakt max. | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 1,5 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 16 mm² |
Číslo AWG min. | 16 |
Číslo AWG max. | 5 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování min. | 6 mm |
---|---|
Délka odizolování max. | 14 mm |
Variabilní průměr izolace žíly max. | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Připojení | Šroubové svorky SK |
Utahovací moment | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Gender | female |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 4 + 2 + PE |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | IIIa |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Technické údaje | Mechanické údaje
Přídržná síla, napájení, min. | 500 N |
---|---|
Přídržná síla, signál min. | 400 N |
Tažná síla max. | 100 N |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál kontakt | Mosaz |
Materiál nosič kontaktu | PC GF |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B16 |
---|---|
Výška | 42 mm |
Šířka | 33,8 mm |
Hloubka | 83,7 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879637404 |