Male module, 4-pole
830 V, 40 A
Č.prod.: | 70MH-MAB1C-0040603 |
Hmotnost: | 0.013 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Kolík
4-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
4-pin
Lisovací kontakt
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 830 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 830 V |
Provozní proud | 40 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 1,5 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 6 mm² |
Číslo AWG min. | 16 |
Číslo AWG max. | 10 |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 5,2 mm |
---|---|
Připojení | Lisovací kontakt |
Gender | male |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 4 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | I |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Technické údaje | Mechanické údaje
Přídržná síla, kontakty min. | 100 N |
---|---|
Přídržná síla, moduly min. | 240 N |
Tažná síla max. | 220 N |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál plášť | PA |
Materiál kontakt | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst | 1 |
---|---|
Výška | 49,4 mm |
Šířka | 14,5 mm |
Hloubka | 34,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 5 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879641531 |