Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
"""7/8"""" Mini M primy / volny konec - 4pin"""
Ilustrační obrázek

"""7/8"""" Mini M primy / volny konec - 4pin"""

PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m

Č.prod.: 7700-A4001-UMC1000
Hmotnost: 1.25 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 117,27 €
  • 110,76 €
  • 104,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 7700-A4001-UMCxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7700-A4001-UMCxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu